Water nozzles, 2.41 L/h, 80 °, Hollow
030L5072
HX-AD 2.41 L/h 80°H
030L5072
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | Yes |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Water nozzles |
| Kapacitet [l/h] | 2.41 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | HX-AD 2.41 L/h 80°H Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | HX-AD nozzles |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | HX-AD 2.41 L/h 80°H |
| Označavanje uzorka prskanja | H |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 10 bar tap water |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | None |
| Tip proizvoda | HX-AD |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | SnNi coated brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.033 Kilogram |
| Neto težina | 0.031 Kilogram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |