Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070L3352
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L
070L3352
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 ili 2 faze | 1 |
| Broj faza | 1 |
| Brzina [o/min] [Max] | 3600 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 1400 rpm |
| Brzina uljne pumpe [op/min] | 3600 op/min |
| CE ocena | No |
| Definicija tačke [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko podešavanje pritiska [bar] | 7.0 bar |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 150 |
| Grupa kapaciteta | 100-149 |
| Grupa proizvoda | Pumps |
| Kapacitet [l/h] | 120.00 L/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [maks.] | 149 L/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [min.] | 100 L/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Material Description | RSA 060 I 2253 |
| Mešavina biogoriva | 100 |
| Mlaznica/izlaz pritiska | L |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Oil pumps - RSA 60 |
| Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] | 0.24 N-m |
| Odobrenje | CE |
| Opis | RSA 60 OEM |
| Potrošnja[W] | 89.0 W |
| Površina filter [cm²] | 75.0 cm² |
| Prečnik osovine [mm] | 10.000 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Priključak za cev | 2 pipes |
| Pritisak [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Pritisak [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Pritisak dovodne linija [bar] [maks] | 4 bar |
| Pritisak kerosina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| Ravnina/klin na osovini | 1 flat |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Rotacija | L |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Serija | RS |
| Specijalna opruga, opseg pritiska [bar] [maks.] | 5 bar |
| Specijalna opruga, opseg pritiska [bar] [Min] | 1 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip filtera | Ring |
| Tip proizvoda | RSA |
| UL ocena | No |
| Vakuum usisne linija [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 18.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Vrsta ulja | Kerosene/Light oil |
| Zatvaranje funkciя | Shut-off |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.064 Kilogram |
| Neto težina | 2.015 Kilogram |
| Zapremina | 1.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |