Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3244

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze1
Broj faza1
Brzina [o/min] [Max]3600 rpm
Brzina [o/min] [Min]1400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3600 op/min
CE ocenaNo
Definicija tačke [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje pritiska [bar]7.0 bar
Format pakovanjaMulti pack
Grad filter [µm]150
Grupa kapaciteta50-99
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]82.00 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]99 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]50 L/h
Količina po formatu pakovanja6 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionRSA 040 M 2261
Mešavina biogoriva100
Mlaznica/izlaz pritiskaL
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pumps - RSA 40
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.22 N-m
OdobrenjeCE
OpisRSA 40
Potrošnja[W]70.0 W
Površina filter [cm²]75.0 cm²
Prečnik osovine [inč]7/16
Specifikacije
Vrednost
Priključak za cev1 pipe
Pritisak [bar] [Max]21.00 bar
Pritisak [bar] [Min]5.50 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]4 bar
Pritisak kerosina [bar] [maks.]12 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaL
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SerijaRS
Specijalna opruga, opseg pritiska [bar] [maks.]5 bar
Specijalna opruga, opseg pritiska [bar] [Min]1 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]120 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]120 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip filteraRing
Tip proizvodaRSA
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]18.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяShut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.186 Kilogram
Neto težina2.185 Kilogram
Zapremina3.374 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425024986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm