Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 52, Biofuel blend: 10

071N2207

Product Type: BFP 52, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze2
Broj faza2
Brzina [o/min] [Max]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min]1400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3450 op/min
CE ocenaYes
Definicija tačke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje pritiska [bar]10.0 bar
Fabričko podešavanje pritiska, stepen 2 [bar]13.0 bar
Faza pritiska 2 [bar] [maks.]25 bar
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]200
Grupa kapaciteta25-49
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]42.00 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]49 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]25 L/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionOil pump BFP 52K R5, 2 pipes, I-Pack
Mešavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz pritiskaL
Napon namotaja [V]220 - 230
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]240.0 V
Napon napajanja [V] [Min]220.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack
Nije dostupnoUse with NC coil
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.12 N-m
OdobrenjeCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
OpisBFP 52K R5L
Potrošnja kalemova [W]9 W
Specifikacije
Vrednost
Potrošnja[W]75.0 W
Površina filter [cm²]11.0 cm²
Prečnik osovine [mm]8.000 mm
Priključak za cev2 pipes
Pritisak [bar] [Max]25.00 bar
Pritisak [bar] [Min]7.00 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]2 bar
Pritisak kerosina [bar] [maks.]12 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaR
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SerijaBFP
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tip pogonaNC+NO
Tip proizvodaBFP 52
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon napojna [V] [maks.]253.0 V
Vršni napon napojna [V] [Min]207.0 V
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяCut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.2 Kilogram
Neto težina1.199 Kilogram
Zapremina1.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425022807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm