Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N1173
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 240, AC
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BFP 20/21
071N1173
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 ili 2 faze | 1 |
| Broj faza | 1 |
| Brzina [o/min] [Max] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 1400 rpm |
| Brzina uljne pumpe [op/min] | 3450 op/min |
| CE ocena | Yes |
| Definicija tačke [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje pritiska [bar] | 10.0 bar |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 200 |
| Grupa kapaciteta | 25-49 |
| Grupa proizvoda | Pumps |
| Kapacitet [l/h] | 42.00 L/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [maks.] | 49 L/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [min.] | 25 L/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Mešavina biogoriva | 10 |
| Mlaznica/izlaz pritiska | L + R |
| Napon namotaja [V] | 220 - 240 |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 240.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 220.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Oil pump BFP 21 |
| Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Odobrenje | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Opis | BFP 21 R5 L+R |
| Potrošnja kalemova [W] | 9 W |
| Potrošnja[W] | 70.0 W |
| Površina filter [cm²] | 11.0 cm² |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik osovine [mm] | 8.000 mm |
| Priključak za cev | 2 pipes |
| Pritisak [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Pritisak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pritisak dovodne linija [bar] [maks] | 2 bar |
| Pritisak kerosina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| Ravnina/klin na osovini | 1 flat |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Rotacija | R |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Serija | BFP |
| Stepen zaštite | IP40 |
| Struja zavojnice | AC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip filtera | Cartridge |
| Tip pogona | NC |
| Tip proizvoda | BFP 21 |
| UL ocena | No |
| Vakuum usisne linija [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 12.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Vršni napon napojna [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vršni napon napojna [V] [Min] | 207.0 V |
| Vrsta ulja | Kerosene/Light oil |
| Zatvaranje funkciя | Cut-off |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.046 Kilogram |
| Neto težina | 1.045 Kilogram |
| Zapremina | 1.203 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |