Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N0268

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 100, AC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze1
Broj faza1
Brzina [o/min] [Max]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min]1400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3450 op/min
CE ocenaYes
Definicija tačke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje pritiska [bar]10.0 bar
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]200
Grupa kapaciteta25-49
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]42.00 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]49 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]25 L/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Mešavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz pritiskaL + R
Napon namotaja [V]100
Napon napajanja [V]100.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]106.0 V
Napon napajanja [V] [Min]94.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pump BFP 21
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.12 N-m
OdobrenjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
OpisOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Potrošnja kalemova [W]9 W
Potrošnja[W]70.0 W
Specifikacije
Vrednost
Površina filter [cm²]11.0 cm²
Prečnik osovine [mm]8.000 mm
Priključak za cev1 pipe
Pritisak [bar] [Max]20.00 bar
Pritisak [bar] [Min]7.00 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]2 bar
Pritisak kerosina [bar] [maks.]12 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaL
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerijaBFP
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tip pogonaNC
Tip proizvodaBFP 21
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяCut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.102 Kilogram
Neto težina1.101 Kilogram
Zapremina1.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm