Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N0251

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze1
Broj faza1
Brzina [o/min] [Max]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min]2400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3450 op/min
CE ocenaYes
Definicija tačke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje pritiska [bar]10.0 bar
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]200
Grupa kapaciteta0-24
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]24 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]0 L/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3R, 220 - 230V AC
Mešavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz pritiskaR
Napon namotaja [V]220 - 230
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]240.0 V
Napon napajanja [V] [Min]220.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pump BFP 21
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.10 N-m
OdobrenjeCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
OpisOil pump BFP 21 L3R, 220 - 230V AC
Potrošnja kalemova [W]9 W
Potrošnja[W]42.0 W
Površina filter [cm²]11.0 cm²
Specifikacije
Vrednost
Prečnik osovine [mm]8.000 mm
Priključak za cev2 pipes
Pritisak [bar] [Max]20.00 bar
Pritisak [bar] [Min]7.00 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]2 bar
Pritisak kerosina [bar] [maks.]12 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaL
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerijaBFP
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tip pogonaNC
Tip proizvodaBFP 21
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon napojna [V] [maks.]253.0 V
Vršni napon napojna [V] [Min]207.0 V
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяCut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.112 Kilogram
Neto težina1.111 Kilogram
Zapremina1.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425023774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm