Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2552

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze1
Broj faza1
Brzina [o/min] [Max]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min]2400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3450 op/min
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje pritiska [bar]10.0 bar
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa kapaciteta0-24
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.00 gal/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]24 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]0 L/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionFuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC
Mešavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz pritiskaL
Napon namotaja [V]220 - 230
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]240.0 V
Napon napajanja [V] [Min]220.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBFM
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.12 N-m
OdobrenjeIntertek Semko
Specifikacije
Vrednost
OpisFuel pump BFM R3L, 220/230V AC
Označeni proizvodNo
Prečnik osovine [mm]8.000 mm
Priključak za cev2 pipes
Pritisak [bar] [Max]15.00 bar
Pritisak [bar] [Min]7.00 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]2 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaR
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]0 °C
Tip filteraNone
Tip proizvodaBFM
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]2.0 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяCut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina419 Gram
Neto težina368 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.423 Liter
EAN/UPC5715162847954