Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2551
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L
071N2551
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 ili 2 faze | 1 |
| Broj faza | 1 |
| Brzina [o/min] [Max] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 2400 rpm |
| Brzina uljne pumpe [op/min] | 3450 op/min |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje pritiska [bar] | 12.0 bar |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa kapaciteta | 0-24 |
| Grupa proizvoda | Pumps |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [maks.] | 24 L/h |
| Kapacitet, opseg [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Mešavina biogoriva | 10 |
| Mlaznica/izlaz pritiska | L |
| Napon namotaja [V] | 24 |
| Napon napajanja [V] | 24.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 26.4 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 21.6 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BFM |
| Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Odobrenje | Intertek Semko |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Označeni proizvod | No |
| Prečnik osovine [mm] | 8.000 mm |
| Priključak za cev | 2 pipes |
| Pritisak [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Pritisak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pritisak dovodne linija [bar] [maks] | 2 bar |
| Product line | Burner Components |
| Ravnina/klin na osovini | 1 flat |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Rotacija | L |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Struja zavojnice | AC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip filtera | None |
| Tip proizvoda | BFM |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Vakuum usisne linija [bar] [maks.] | 2.0 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 12.0 cSt |
| Vrsta ulja | Kerosene/Light oil |
| Zatvaranje funkciя | Cut-off |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 419 Gram |
| Neto težina | 368 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |