Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1289

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 24, AC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze1
Broj faza1
Brzina [o/min] [Max]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min]2400 rpm
Brzina uljne pumpe [op/min]3450 op/min
CE ocenaYes
Definicija tačke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje pritiska [bar]12.0 bar
Format pakovanjaPallet pack
Grad filter [µm]150
Grupa kapaciteta0-24
Grupa proizvodaPumps
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [maks.]24 L/h
Kapacitet, opseg [l/h] [min.]0 L/h
Količina po formatu pakovanja300 pc
KomentariRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Mešavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz pritiskaL
Napon namotaja [V]24
Napon napajanja [V]24.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]26.4 V
Napon napajanja [V] [Min]21.6 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pump BFA
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]0.10 N-m
OdobrenjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
OpisOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Potrošnja kalemova [W]9 W
Specifikacije
Vrednost
Potrošnja[W]42.0 W
Površina filter [cm²]0.7 cm²
Prečnik osovine [mm]8.000 mm
Priključak za cev2 pipes
Pritisak [bar] [Max]15.00 bar
Pritisak [bar] [Min]7.00 bar
Pritisak dovodne linija [bar] [maks]2 bar
Pritisak kerosina [bar] [maks.]12 bar
Product lineBurner Components
Ravnina/klin na osovini1 flat
RoHS usklađenost za KinuYes
RotacijaL
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SerijaBFA
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaBFA 01
UL ocenaNo
Vakuum usisne linija [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta uljaKerosene/Light oil
Zatvaranje funkciяCut-off

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.074 Kilogram
Neto težina1.073 Kilogram
Zapremina1.176 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425074318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm