Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaPreheaters
Kapacitet [kg/h]12.00 kg/h
Količina po formatu pakovanja40 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]255.0 V
Napon napajanja [V] [Min]180.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil preheater FPHE 10
OdobrenjeCEIntertek Semko
OpisFPHE 10 - SERVICE
Specifikacije
Vrednost
Prečnik vrata [mm]18.5 mm
PriključciG 1/8
Product lineBurner Components
PTC element2 x 120
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tip proizvodaFPHE 10
UL ocenaNo
Zaporni ventilNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.141 Kilogram
Neto težina0.138 Kilogram
Zapremina0.165 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm