Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaPreheaters
Kapacitet [kg/h]6.00 kg/h
Količina po formatu pakovanja40 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]255.0 V
Napon napajanja [V] [Min]180.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil preheater FPHE 10
OdobrenjeCEIntertek Semko
OpisFPHE 5 - SERVICE
Specifikacije
Vrednost
Prečnik vrata [mm]18.5 mm
PriključciG 1/8
Product lineBurner Components
PTC element1 x 70
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tip proizvodaFPHE 5
UL ocenaNo
Zaporni ventilNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.109 Kilogram
Zapremina0.115 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm