Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Preheaters, FPHE 3, 3 kg/h, PTC element: 1 x 90, Thermostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaPreheaters
Kapacitet [kg/h]3.00 kg/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]255.0 V
Napon napajanja [V] [Min]180.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil preheater FPHE 10
OdobrenjeCEIntertek Semko
OpisFPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
Specifikacije
Vrednost
Prečnik vrata [mm]18.5 mm
PriključciG 1/8
Product lineBurner Components
PTC element1 x 90
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tip proizvodaFPHE 3
UL ocenaNo
Zaporni ventilNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina100 Gram
Neto težina94 Gram
Zapremina0.146 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm