Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Preheaters |
| Kapacitet [kg/h] | 12.00 kg/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 255.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 180.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Oil preheater FPHE 10 |
| Odobrenje | CEIntertek Semko |
| Opis | FPHE 10 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik vrata [mm] | 18.5 mm |
| Priključci | G 1/8 |
| Product line | Burner Components |
| PTC element | 2 x 120 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura isključivanja [°C] | 32 °C |
| Temperatura uključivanja [°C] | 60 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Tip proizvoda | FPHE 10 |
| UL ocena | No |
| Zaporni ventil | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.233 Kilogram |
| Neto težina | 0.141 Kilogram |
| Zapremina | 0.19 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |