Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 300, Housing: Standard
057H7316
PHOTO UNIT TYPE LDS
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
057H7316
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [mm] | 300 mm |
| Dužina tela [mm] | 50 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Photo Units |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Kućište | Standard |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Odobrenje | CE |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Osetljivost | Extra high (light blue) |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | LDS |
| UL ocena | Out of scope |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.056 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244865 |