Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7309

PHOTO UNIT TYPE LDS
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: LD / LDS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [mm]600 mm
Dužina tela [mm]66 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaPhoto Units
Količina po formatu pakovanja100 pc
KućišteLong
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS
OsetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaLDS
UL ocenaOut of scope

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547