Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7308

PHOTO UNIT TYPE LDS
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: LD / LDS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [mm]500 mm
Dužina tela [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaPhoto Units
Količina po formatu pakovanja100 pc
KućišteStandard
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS
OsetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaLDS
UL ocenaOut of scope

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.18 Liter
EAN/UPC5702425157530