Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long

057H7110

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
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
Dužina kabla [mm]350 mm
Dužina tela [mm]105 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaPhoto Units
Količina po formatu pakovanja5 pc
KućišteExtra long
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
OsetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaLDS
UL ocenaOut of scope

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646