Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long
057H7109
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
057H7109
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [mm] | 600 mm |
| Dužina tela [mm] | 66 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Grupa proizvoda | Photo Units |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Kućište | Long |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Odobrenje | CE |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Osetljivost | Extra high (light blue) |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | LDS |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.022 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |