Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7108

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
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
Dužina kabla [mm]500 mm
Dužina tela [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaPhoto Units
Količina po formatu pakovanja5 pc
KućišteStandard
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
OdobrenjeCEUL
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
OsetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaLDS
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Zapremina0.08 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens