Oil Nozzles, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hollow
030H8102
0.30GAL 80H OD
030H8102
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 30 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 1.15 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° H OD ** |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | 0.30GAL 80H OD |
| Označavanje uzorka prskanja | H |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | OD H |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.035 Kilogram |
| Neto težina | 0.033 Kilogram |
| Zapremina | 0.024 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425042935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |