Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Hollow

030H6912

0.60GAL 60H CEN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° H CEN
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.60GAL 60H CEN
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD H
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425017292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm