Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hollow

030H6880

1.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]6.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.75 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaHollow
Opis1.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD H
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.029 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425055201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm