Oil Nozzles, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hollow
030H6866
0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
030H6866
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 45 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 2.94 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | 0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER |
| Označavanje uzorka prskanja | H |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | OD H |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.031 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |