Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD H, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 45 °, Hollow

030H4134

2.25GAL 45H OD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]8.35 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.25 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 2.25 gph 45° H OD **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis2.25GAL 45H OD
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD H
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.02 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425007897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm