Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.2 gal/h, 4.45 kg/h, 80 °, Solid

030F8923

1.20GAL 80S CEN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]4.45 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.20 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 80° S CEN
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Opis1.20GAL 80S CEN
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425016905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm