Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid
030F8920
1.00GAL 80S CEN
030F8920
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 75 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° S CEN |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 1.00GAL 80S CEN |
| Označavanje uzorka prskanja | S |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | OD S |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.033 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
| Zapremina | 0.024 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |