Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Solid

030F8610

0.55GAL 80S CHINA
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.11 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° S China
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Opis0.55GAL 80S CHINA
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425059551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm