Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]7.42 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Opis2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.032 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm