Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 60 °, Solid

030F6854

0.40GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.46 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 60° S CEN Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Opis0.40GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.032 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425054754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm