Oil Nozzles, OD S, 7 gal/h, 27.9 kg/h, 60 °, Solid
030F6654
7.00GAL 60S CHINA
030F6654
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 140 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 27.90 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 7.00 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 7.00 gph 60° S China |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 7.00GAL 60S CHINA |
| Označavanje uzorka prskanja | S |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Monel strainer |
| Tip proizvoda | OD S |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.033 Kilogram |
| Zapremina | 0.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425057861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |