Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Solid

030F6158

9.00GAL 60S OD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]35.40 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]9.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 9.00 gph 60° S OD**
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
Opis9.00GAL 60S OD
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.033 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm