Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 45 °, Solid

030F4860

0.55GAL 45S CEN - 50 PCS. BLISTER
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S

Preporučena zamena: 030F4910

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaYes
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.11 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionDel Nozzle 0.55 gph 45° S CEN Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
OdobrenjeCE
Opis0.55GAL 45S CEN - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaOD S
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.032 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425055492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm