Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid
030F3129
1.65GAL 30S OD
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S
030F3129
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | Yes |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 75 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 6.08 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Del - Nozzle 1.65 gph 30° S OD ** |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Solid |
| Odobrenje | CE |
| Opis | 1.65GAL 30S OD |
| Označavanje uzorka prskanja | S |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388 |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | OD S |
| Ugao prskanja [°] | 30 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.035 Kilogram |
| Neto težina | 0.034 Kilogram |
| Zapremina | 0.02 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |