Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Semi solid
030B8741
13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S
Preporučena zamena: 030B0141
030B8741
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | Yes |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 54.29 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 13.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Del Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Nozzle 13.50 gph 60° B OD |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Semi solid |
| Odobrenje | CE |
| Opis | 13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER |
| Označavanje uzorka prskanja | B |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195 |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | None |
| Tip proizvoda | OD B |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.024 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |