Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 8.5 gal/h, 33.13 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8733

8.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S

Preporučena zamena: 030B0133

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaYes
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]33.13 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]8.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionDel Nozzle 8.50 gph 60° B OD Blister **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSemi solid
OdobrenjeCE
Opis8.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425055355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm