Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]7.42 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD Nozzle (1)
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSemi solid
Opis2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm