Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8520

7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]29.80 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]7.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD B OEM- Nozzle
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSemi solid
Opis7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.023 Kilogram
Zapremina0.026 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm