Danfoss logo
OD China nozzle

Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]122.50 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]31.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCN Nozzles
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSemi solid
Opis31.50GAL 60B CHINA
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.027 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Zapremina0.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm