Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.3 kg/h, 60 °, Semi solid
030B1141
13.50GAL 60B CHINA
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S
030B1141
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 54.30 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 13.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 13.50 gph 60° B China |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Semi solid |
| Opis | 13.50GAL 60B CHINA |
| Označavanje uzorka prskanja | B |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | None |
| Tip proizvoda | OD B |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
| Zapremina | 0.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |