Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 8.5 gal/h, 33.1 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1133

8.50GAL 60B CHINA
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]33.10 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]8.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 8.50 gph 60° B China **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSemi solid
Opis8.50GAL 60B CHINA
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.033 Kilogram
Zapremina0.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425058561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm