Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0241

13.50GAL 80B OD
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: OD B / OD H / OD S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaYes
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]54.29 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]13.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionDel - Nozzle 13.50 gph 80° B OD **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
OblikConical
Obrazac prskanjaSemi solid
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Opis13.50GAL 80B OD
Označavanje uzorka prskanjaB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaOD B
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.027 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Zapremina0.02 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425001307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm