Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Hollow

030H8706

0.45GAL 80H LE

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]30
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.45 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° H LE
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaLE Nozzles 0.40-1.75 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.45GAL 80H LE
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Specifikacija11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaLE
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.033 Kilogram
Zapremina0.02 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425022128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm