Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid
030F6708
0.50GAL 60S LE
030F6708
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | Yes |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 30 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° S LE |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 0.50GAL 60S LE |
| Označavanje uzorka prskanja | S |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| Specifikacija | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | LE |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.035 Kilogram |
| Neto težina | 0.034 Kilogram |
| Zapremina | 0.024 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |