Oil Nozzles, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Solid
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | Yes |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grad filter [µm] | 30 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OD ROTRIX Nozzle |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| Označavanje uzorka prskanja | VTB |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| Specifikacija | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | LE |
| Ugao prskanja [°] | 20 ° |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.052 Kilogram |
| Zapremina | 0.064 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |