Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaSingle pack
Grad filter [µm]30
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.65 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja15 pc
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD ROTRIX Nozzle
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Opis0.50GAL 20R ROTRIX
Označavanje uzorka prskanjaVTB
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Specifikacija10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaLE
Ugao prskanja [°]20 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Zapremina0.065 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm