Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.2 L/h, 60 °, Hollow

030H6291

1.20GAL 60KHC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]4.20 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.20 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° KHC
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD Nozzle (1)
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaHollow
Opis1.20GAL 60KHC
Označavanje uzorka prskanjaKHC
Product lineBurner Components
Referentna tačka7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaKH
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425050916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm