Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow

030H6227

1.40GAL 60KH

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]140
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]5.15 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.40 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.40 gph 60° KH
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD Nozzle (1)
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaHollow
Opis1.40GAL 60KH
Označavanje uzorka prskanjaKH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraMonel strainer
Tip proizvodaKH
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425003431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm