Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.1 gal/h, 4.05 L/h, 60 °, Hollow

030H6222

1.10GAL 60KH

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]4.05 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° KH **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKH Nozzles
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaHollow
Opis1.10GAL 60KH
Označavanje uzorka prskanjaKH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaKH
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.012 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425011580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm