Oil Nozzles, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Hollow
030H6218
0.85GAL 60KH
030H6218
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 75 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 3.30 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 60° KH |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OD Nozzle (1) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | 0.85GAL 60KH |
| Označavanje uzorka prskanja | KH |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | KH |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.033 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
| Zapremina | 0.024 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |